爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

H3 405nm Laser 40 mW

库存 #33-760
RMB 15,963.75
×
数量 1
RMB 15,963.75
批量价格
索取报价
波长 (nm):
405
输出功率 (mW):
40.00
Beam Diameter (mm):
4.4
光束发散(毫弧度):
<1
聚焦范围:
100mm - Collimation
颜色:
Violet
连接器:
4 pins, M12
直径 (mm):
20.00
输入电压 (V):
5-30 V DC
激光等级 - CDRH:
IIIb
长度 (mm):
138.00
生产商:
Z-Laser
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
>5000
工作温度 (°C):
-10 to +50
光稳定性:
0.15% per °C
输出类型:
Free Space
功率稳定性 (%):
±5
存储温度 (°C):
-10 to +80
激光类型:
Diode

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • IP67 防护等级, 完全防水
  • 输出光束可调焦
  • 输出功率可达80mW
  • 调制频率超过1MHz

本品可在严酷(HE)环境下工作,可选两种波长,蓝色(450nm)和紫色(404nm),输出功率可达80mW, 使用电压范围广,为5-30V DC,带反相保护功能。在这个范围的任何电压,在高频条件下可同步使用模拟和数字输入。在与其它设备同步时本激光二极管模组的强度可调整变化。内置微控制器,通过串口可将温度、工作时间、操作电压和电流等参数进行记录。采用外部调焦机械结构和M18螺纹,安装方便。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×