eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 33 产品

带有圆筒夹具的4“520nm LED环形灯

×
产品编码 #66-781
RMB 7,102.90
数量 1+
RMB 7,102.90
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Green
波长 (nm):
520.00
直径 (mm):
100.00
照明模式:
Constant
尺寸 (mm):
100 Dia x 33.8 T
内径 (mm):
55.5
高度 (mm):
33.8
LED 数目:
60.00
通道数目:
1.00
工作距离(英寸):
4.00
视场覆盖范围 (mm):
43.18 (1.7 inches)
配光 (%):
±10 edge to edge (dependent on working distance)
工作温度 (°C):
0 to 65
LED 寿命(小时):
50,000
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
安装螺纹:
M4 x 4
支架:
Barrel Mount
生产商:
Advanced Illumination
型号:
RL4260B-520-IC
几何:
Ring Light
Type of Illumination:
LED Illuminator

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 4"工作距离
  • 提供1.7"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination标准工作距离LED环形灯的设计使其可以使用我们的环形灯滤光器螺纹适配器安装到许多标准成像镜头的前面。.随设备提供安装支架,以便进行简便的系统集成。LED强度可以使用内置电位计进行变更。

注意: 需要使用 24V 电源(#66-855)。手动强度调节 #86-887#89-555 可选且单独出售(与 85mm 直径型号不兼容)– 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×