• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 19 产品

3/8" x 48",柔性光纤光导

Flexible Fiber Optic Light Guides

Flexible Fiber Optic Light Guides

产品编码 #54-214
RMB 2,118.75
数量 1
RMB 2,118.75
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
接收角(°):
68.00
最小弯曲半径 (mm):
38.1
直径(英寸):
0.38
长度(英寸):
48.00
数字孔径 NA:
0.55
工作温度 (°C):
-40 to +107
光纤直径 (μm):
50.00
敛集率 (%) :
82% nominal
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-946
MX: #66-908
几何:
Spot Light

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

技术信息

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×