eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 7 产品

35mm焦距,P-Iris高清镜头

产品编码 #89-937
RMB 5,488.98
数量 1
RMB 5,488.98
含税批量价格
索取报价
焦距 FL (mm):
35.00
最大传感器格式 :
12.8mm (Image Circle)
孔径 (f/#):
f/1.8 - f/16
工作距离 (mm):
1,000 - ∞
水平视场, 1/2" 传感器:
178mm - 10.2°
水平视场, 1/3" 传感器:
132mm - 7.6°
水平视场, 2/3" 传感器:
244mm - 13.9°
滤光片螺纹:
M40.5 x 0.5
长度 (mm):
53.20
支架:
C-Mount
工作温度 (°C):
-10 to +50
方式:
Auto Iris
虹膜选项:
Variable
类型:
Fixed Focal Length Lens
重量 (g):
123.00
Front Diameter (mm):
42
注意 :
This lens must be coupled with a camera that has P-Iris control including the Allied Vision Prosilica GT Series GigE cameras.

合规性

产品系列说明

  • 高分辨率设计以实现500万像素成像
  • P光圈步进电机控制以取得可重复性
  • 支持完整的2/3” 传感器并且备有多种焦距选项

HD P光圈镜头设计用于维持高图像质量,同时能够随着照明的变化轻松调整。每款镜头均拥有电动控制的光圈步进,可精确调整光通量或改变镜头的景深参数。这几款镜头也与C接口相兼容以方便相机集成。HD P光圈镜头是多种室内与户外机器视觉应用的理想选择,包括交通监控、监视或保安。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×