爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

Plate BS 355 Laser Line Non-Pol

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

库存 #33-033
RMB 2,433.75
数量 1-5
RMB 2,433.75
数量 6
RMB 1,947.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
表面平整度:
λ/8
基底:
Fused Silica
反射/透射比 (R/T):
50/50
入射角 (°):
45
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
设计波长 DWL (nm):
355
倒角:
<0.25mm x 45°
有效孔径 (%):
>90
构造 :
Plate
Damage Threshold, Pulsed:
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
设计波长 DWL (µm):
0.355
耐用性:
MIL-C-675A
反射率 (Rs%, Rp%):
50 ±5
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Non-Polarizing Beamsplitter

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 高激光损伤阀值
  • 适用于飞秒应用的低群延迟色散(GDD)镀膜
  • 对输入光的偏振状态不敏感

激光线非偏振平板分光镜非常适合在需要对偏振严格控制的激光应用中使用。这款分光镜表面镀有电解质层,以提高系统性能,同时保持高激光损伤阈值和输入光偏振状态。1025nm﹣1095nm涂层专为一些业界最热门的脉冲激光器而设计,包括Nd:YAG,Yb:KGW和Yb:YAG激光器。对于飞秒激光应用,专门设计的低群延迟色散(GDD)涂层可保持输入光束的脉冲宽度。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×