• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 7 产品

Φ34.7mm接触式分化板,英制网格尺寸

Index Squares

Index Squares

产品编码 #64-848 Clearance
×
RMB 562.74
数量 1
RMB 562.74
数量 2
RMB 506.47
含税批量价格
索取报价
角度容差(弧秒):
±1
直径 (mm):
34.70 ±0.125
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
线间精度(μm):
±2
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度:
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

品名

English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×