爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 2 产品

TECHSPEC 直径30mm 装框消色差对套件

库存 #47-513
RMB 7,837.50
数量 1
RMB 7,837.50
批量价格
索取报价
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
透镜数目:
8.00
类型:
Relay Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:

产品系列说明

  • Each Kit Includes 8 Mounted Achromatic Pairs
  • Ideal for System Prototyping

我们的带夹具的消色镜组是专门为仪器设计者和需要多种焦距与F数组配的设计研究实验室而设计。View our TECHSPEC® Mounted Achromatic Pairs for complete specifications on the individual components in the kit.

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×