爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 122 产品

TECHSPEC 30mm 直径,镀氟化镁膜,1/4波长表面精度,N-BK7窗口片

库存 #45-580
RMB 515.63
×
数量 1-5
RMB 515.63
数量 6
RMB 412.50
批量价格
索取报价
色散系数 (vd):
64.17
有效孔径 (%):
90
直径 (mm):
30.00 +0.0/-0.25
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.25
厚度 (mm):
4.00
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1
努氏硬度 (GPa):
610
杨氏模量 (GPa) :
82
密度 (g/cm3):
2.51
折射率 nd:
1.516
平行度(弧分):
1.00
泊松比 :
0.206
基底:
表面平整度:
λ/4
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.20
类型:
Protective Window
典型能量密度极限:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • λ/4表面精度
  • 可选择宽带增透膜窗口片
  • OEM批量采购便可享有定制的镀膜和尺寸
  • 另外也备有激光V型镀膜

TECHSPEC® λ/4 N-BK7精密窗口片非常适合用于工业及低功率激光应用。其高精度设计使得窗口片甚少发生波束畸变与散射的情况。宽带镀膜选项让可见光和近红外光谱产品方面的精密窗口片选择变得更为广泛。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×