爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 12 产品

308nm,25mm直径,深紫外带通滤波片

Deep UV Bandpass Filters

Deep UV Bandpass Filters

直径 (mm):
30.50 +0.00/-0.13
中心波长 CWL (nm):
308.00
中心波长 CWL 容差 (nm):
±2.5
半峰全宽 FWHM (nm):
20.00
最小传输 (%):
>15
有效孔径 CA(mm):
20.32
表面质量:
20-10
涂层:
Traditional Coated
生产商:
EO
平行度(弧分):
3.00
基底:
Fused Silica
厚度 (mm):
9.53
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 低至122nm的中心波长
  • 安装于铝环内以方便系统集成
  • 基片包括MgF2以及UV级熔融石英

深UV带通滤光片备有各种受欢迎的尺寸可供选择,非常适用于各种涉及荧光显微镜、拉曼光谱学、准分子激光或生物过滤的应用。为了确保能够取得最高性能,每个滤光片在发运之前均经过肉眼与光学方式的检测,并以分别的透射率特性交付,展示了滤光片的性能特质。深UV安装于铝环内以方便识别并可免于损伤或磨损。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×