爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 7 产品

TECHSPEC 30 x 30 mm Wire Grid Polarizing Fil

Wire Grid Polarizing Film

Wire Grid Polarizing Film

库存 #34-253
RMB 715.28
×
数量 1-5
RMB 715.28
数量 6
RMB 598.13
批量价格
索取报价
工作温度 (°C):
60 Max @ 90% RH105 in dry conditions
基底:
TAC Film
尺寸 (mm):
30.0 x 30.0
消声系数:
4250:1
构造 :
Wire Grid
波长范围 (nm):
400 - 1200
对比度 :
>4, 250:1 (@ 550nm)
透射率 (%) :
85 (Typical @ 550nm)
尺寸容差 (mm):
+0/-0.3
厚度 (μm):
80.00
轴方向 :
0° ± 1.5°, marked by Notch
入射角 (°):
0 - 45
类型:
Linear Polarizer
光学类型:
Aluminum Wires on TAC Film

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 高对比度,反射设计
  • 卓越的可见与近红外性能
  • 在高温与高湿度环境下实现出色的耐久性

金属线栅偏振片非常适用于需要高对比度偏振的应用,包括微型投影机、偏振分光棱镜以及平视显示器。金属线栅偏振片设计用于传输所需的偏振状态同时又可反射不需要的状态。因为这些偏振片可在高达45°的入射角中实现频谱平坦性能,因此也可作为偏振分光棱镜使用。此外,金属线栅偏振片可在高温或高湿度环境中实现卓越耐久性,同时也可在400nm至1200nm的可见与近红外光谱范围中提供出色性能。

注意:因为金属线栅属于曝露状态,因此在处理过程中应特别小心以避免偏振片受损。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×