爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 5 产品

2"x 2,可见光线性偏振迭层片

库存 #43-781
RMB 96.53
数量 1-10
RMB 96.53
数量 11
RMB 90.75
批量价格
索取报价
类型:
Linear Polarizer
波长范围 (nm):
450 - 675
厚度(英寸):
0.03
尺寸(英寸):
2 x 2
厚度 (mm):
0.76
透射率 (%) :
Single:38
Parallel: 27
Crossed: 0.04
构造 :
Polarizing Film
基底:
Film
颜色:
Gray
UV吸收度 (%) :
>99
页数:
2.00
工作温度 (°C):
74.00
耐用性:
Meets FDA Impact Test, ANSI Z80.3 Standards, Proposed ISO Standards, and Can Be Thermoformed with Standard Equipment

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 38% 非偏振光传输
  • 层压提高耐用性
  • 良好的色彩重现性

可视线性偏光层压膜适合各种 显微镜, 检查、显示和 成像 应用。单片可实现 38% 的非偏振光传输。两片交叉时,传输减少至 0.04%。若在 550nm 波长使用,交叉传输少于 0.01%。两片可用作可变衰减器。

注意: 对于各片,传输轴与列出的第一维度平行。

可视线性偏光层压膜采用精确的长链聚合物对准方法制造,具有超高的性能和极佳的色彩重现性。为提高耐用性和强度,薄膜以三乙酸纤维素(CTA)层压制成。薄膜的颜色为中性灰色。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×