爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 26 产品

直径29.8mm x 135mm FL,1级,消色差透镜

库存 #20-560 Clearance
×
RMB 181.50
数量 1-1
RMB 181.50
数量 2
RMB 127.05
直径 (mm):
29.80
有效焦距 EFL (mm):
135.00
有效焦距/有效孔径直径比:
4.53
数字孔径 NA:
0.11
级别:
Grade 1

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

消色差透镜由两个光学组件胶合而成,形成一个消色差双合透镜。本品采用优化设计,以校正轴上球差和色差。消色差双合透镜远远优于简单的多色(“白光源”)成像透镜。组成消色差双合透镜(字面意思是“不带色彩的透镜”)的两个元件相结合,以校正玻璃固有的色差。

25mm 和较大试验级消色差透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×