爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 9 产品

TECHSPEC 2.5“直径X25”焦距,保护铝,球面反射镜

库存 #40-913 Clearance
×
RMB 2,103.75
×
数量 1-9
RMB 2,103.75
数量 10
RMB 1,893.38
批量价格
索取报价
基底:
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/8
直径(英寸):
2.5
直径 (mm):
63.50 +1.0/-0
直径容差(英寸):
+0.04/-0
有效焦距 EFL(英寸):
25.0
有效焦距 EFL (mm):
635.00
孔径 (f/#):
f/10
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
镀膜类型:
Metal
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
0.38
边缘厚度 ET (mm):
9.65
边缘厚度公差 (%) :
+0.0/-10
类型:
Spherical Mirror
典型能量密度极限:
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 可选各种镀膜
  • 备有多种尺寸可选
  • 备有λ/4 球面反射镜可供选择

TECHSPEC® λ/8 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×