• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 23 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 100mm焦距,未镀膜,紫外平凸柱面镜

产品编码 #68-174 Clearance
×
RMB 1,686.53
×
数量 1-5
RMB 1,686.53
数量 6
RMB 1,349.22
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
100.00
后焦距 BFL (mm):
97.94
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
涂层:
Uncoated
边缘厚度 ET (mm):
1.26
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.13
半径 R (mm):
45.85
表面质量:
40-20
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
200 - 2200
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计

我们的TECHSPEC®熔融石英 PCX 柱透镜是应用于UV 光束整形或恶劣环境或温差大环境的理想之选。聚光仅在一维位置,柱透镜通常用于线性传感器阵列,或在创建激光光源时使用。关于要求定制镀膜,请联系我们的销售部门

激光光学元件

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×