TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

最佳形态非球面透镜,25mm直径 x 50mm焦距,633nm V-镀膜

Best Form Aspheric Lenses

×
产品编码 #89-436 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,779.75
数量 1-5
RMB 1,779.75
数量 6+
RMB 1,555.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
后焦距 BFL (mm):
50.00
中心厚度 CT (mm):
4.3000000000 ±0.1
有效孔径 CA(mm):
23.00
涂层:
Laser V-Coat (633nm)
设计波长 DWL (nm):
633
直径 (mm):
25.0000000000 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
50.0000000000
边缘厚度 ET (mm):
1.49
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
数字孔径 NA:
0.25
半径 R2 (mm):
25.75
折射率 nd:
1.516
表面质量:
40-20
类型:
Aspheric Lens
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度容差 (mm):
±0.1
中心偏(弧分):
≤5
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1
色散系数 (vd):
64.17
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 633nm
Shape of Back Surface:
Convex
焦距指定波长 (nm):
633.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
Conjugate Distance:
Infinite
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.6λ

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

产品系列说明

  • 专为 Nd:YAG 激光波长设计和镀膜
  • 1.0µm RMS 非球面面形误差
  • 是 TECHSPEC® 平凸透镜的修改版

TECHSPEC® 最佳形态的非球面透镜为经修改过的TECHSPEC® PCX透镜,以便在特定波长提供卓越性能。与原有PCX透镜有所不同的是,TECHSPEC最佳形态的非球面透镜能够在设计波长生成达到衍射极限的光斑尺寸,而且此光斑尺寸适用于聚焦或准直应用。任何直径和焦距的TECHSPEC® 平凸(PCX)透镜都可以被改进为一个TECHSPEC® 最佳形态的非球面透镜,以提供最佳解决方案给各种应用。

注意:与传统聚焦透镜有所不同的是,在使用这些透镜时应将其平凸侧面向光源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号