• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 48 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
25mm直径 x 40mm焦距,未镀膜,锗基底,平凸透镜

产品编码 #69-640
RMB 2,016.49
数量 1-5
RMB 2,016.49
数量 6
RMB 1,613.19
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
40.00
后焦距 BFL (mm):
39.25
涂层:
Uncoated
基底:
Germanium (Ge)
表面质量:
60-40
焦距指定波长 (μm):
10.6
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.35
半径 R1 (mm):
120.16
有效孔径 CA(mm):
24.0
有效焦距/有效孔径直径比:
1.6
数字孔径 NA:
0.31
类型:
Plano-Convex Lens
波长范围 (μm):
2 - 14
波长范围 (nm):
2000 - 14000

合规性

产品系列说明

  • 波长范围为 2 - 16μm
  • 采用坚固、耐用的材料
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 其他红外线透镜可提供的常用基片

TECHSPEC® 锗平凸 (PCX) 透镜采用精密金刚石车床车削表面,这一特征使其非常适合于多种红外线应用,包括热成像、红外线分光镜及遥测技术。直径是25毫米和50毫米的可以获得,这些透镜可以有未镀膜或是多重宽带镀膜选择。关于定制红外膜层的要求,请联系销售部

锗因其高折射率、较大的透射距离范围和坚固的机械性能而广泛应用。锗的透射范围为 2 - 16 μm 且在可见光谱区是不透明的,因此十分适合于红外激光器应用。但是,锗会发生热逸散现象,即随着温度的升高,透射率会降低;事实上,锗在 100°C 的温度下几乎是不透明的,在 200°C 的温度下则完全没有透射性。当设计用于重量敏感系统的设备时,应考虑到锗的高密度 (5.33 g/cm3) 特性。锗的努氏硬度 (780) 大约是氟化镁的两倍,这一特点使其成为要求有坚固光学器件的红外线应用理想之选。锗不会与空气、水、碱金属和酸(硝酸除外)发生反应。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×