爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 32 产品

消色差透镜,25mm直径 x 125mm 焦距, 商业级

库存 #27-276 Clearance
×
RMB 321.75
数量 1-5
RMB 321.75
数量 6
RMB 257.40
数量 6+
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
125.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
121.10
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心偏(弧分):
6.00
中心厚度 CT 1 (mm):
5.00
中心厚度 CT 2 (mm):
3.50
中心厚度容差 (mm):
±0.10
半径 R1 (mm):
81.11
半径 R2 (mm):
65.41
半径 R3 (mm):
194.02
边缘厚度 ET (mm):
7.13
基底:
Crown: N-BAK4
Flint: N-SF4
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.1
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

产品系列说明

消色差透镜由两个光学组件胶合而成,形成一个消色差双合透镜。本品采用优化设计,以校正轴上球差和色差。消色差双合透镜远远优于简单的多色(“白光源”)成像透镜。MgF2 增透膜可提高可见光谱中的透射率。

商业级消色差透镜以合理的价格提供商用品质。商业级光学件采用标准设计,产品持续供应。将其推荐给批量购买者或 OEM。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×