• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 18 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径X11.5mm长,30mm笼式光学支架

产品编码 #85-525 Clearance
×
RMB 262.61
数量 1
RMB 262.61
含税批量价格
索取报价
Function:
Fixed
光学类型:
Circular/Cylindrical Tube
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0
尺寸 (mm):
30 Dia.
兼容光学大小 (mm):
25.0
螺纹类型:
M23.2 x 0.75
兼容光学厚度 (mm):
10.0
构造 :
Black Anodized Aluminum
延展长度 (mm):
11.5

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 可提供于一系列直径
  • 可安装于25mm或30mm笼式系统平板内
  • 适用于固定安装的光学产品或激光二极管模块

TECHSPEC 笼式系统简单光学安装座适用于将安装的光学产品、激光二极管模块或其他的光学元件固定于一个TECHSPEC笼式系统内。 只需一个定位螺丝就可将元件固定于简单光学安装座内。 每个安装座都具有公螺纹,以轻易和笼式系统套管集成。 TECHSPEC 25mm和30mm笼式系统简单光学安装座因为允许在平板内添加和移除元件,这为任何TECHSPEC笼式系统设置都添加了额外的灵活性。 此外,这些简单光学安装座也非常适合作为独立元件或与笼式系统套管结合使用。

注意: #85-510 20mm直径x5mm厚度的安装座包含一个金属锁紧旋钮。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×