爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 173 产品

TECHSPEC 柱面镜 正方形25.4 X 焦距150 未镀膜

库存 #35-026
RMB 453.75
×
数量 1-5
RMB 453.75
数量 6
RMB 363.00
批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
25.4 x 25.4
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
150.00
后焦距 BFL (mm):
148.02
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
N-BK7
涂层:
Uncoated
边缘厚度 ET (mm):
1.95
有效焦距/有效孔径直径比:
6.00
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.08
半径 R1 (mm):
77.52
表面质量:
60-40
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 宽带性能的N-BK7基底
  • OEM集成的成本效益
  • 有多个镀膜选项可供选择

TECHSPEC照明PCX柱面透镜与平凸(PCX)透镜相似,但包括圆柱体的一部分而不是球形。这些透镜将光线聚焦在一个维度上,可以将光点转换成线条。TECHSPEC照明PCX柱面透镜有圆形和矩形两个版本,还有多种涂层选项。柱面透镜非常适合机器视觉应用或制导系统中的线投影。

注意: 对于负焦距柱面透镜,请参见我们的TECHSPEC®照明平凹(PCV)柱面透镜

Laser Optics

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×