爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

25.4mm 直径 x 127.0mm焦距, 未镀膜硒化锌平凸透镜

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

库存 #47-074
RMB 2,681.25
×
数量 1-10
RMB 2,681.25
数量 11
RMB 2,433.75
批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.40
有效焦距 EFL (mm):
127.00
涂层:
Uncoated
基底:
Zinc Selenide (ZnSe)
表面质量:
60-40
有效孔径 (%):
90.00
焦距容差 (%):
±2 @ DWL
焦距指定波长 (μm):
10.6
中心偏(弧分):
3-5
中心厚度 CT (mm):
2.50
中心厚度容差 (mm):
±0.2
边缘厚度 ET (mm):
2.0
半径 R1 (mm):
180.32
DWL 时的后焦距 BFL (mm) :
127.52
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.10
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.13
0.6328μm 时的有效焦距 EFL (mm):
113.36
1.064μm 时的有效焦距 EFL (mm):
121.68
10.6μm 时的有效焦距 EFL (mm):
127.00
12μm 时的有效焦距 EFL (mm):
129.46
2.94μm 时的有效焦距 EFL (mm):
125.40
5μm 时的有效焦距 EFL (mm):
126.14
表面精度:
λ/20 @ 10.6µm
类型:
Plano-Convex Lens
波长范围 (μm):
0.6 - 16
波长范围 (nm):
600 - 16,000

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 透射范围为 600nm到 16μm
  • 低色散

硒化锌材料通常采用气相沉积方法制备,通常用于热成像、红外成像、以及医疗系统等方面。在大功率CO2激光器系统中,由于其有着很低的吸收相关系数和很高的耐热震性。硒化锌材料相对较软(努氏硬度为120),容易擦花,建议不要用于严酷环境,在手持、以及清洁时要加倍小心,捏持或擦拭时用力要均匀,最好带上手套或橡胶指套,以防玷污。不能用镊子或其它工具夹持。

注意: 在拿取硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×