查看此系列 4 款产品

25.4mm Dia. UHR Broadband Dielectric Mirror, 750-1100nm

×
产品编码 #17-498 新产品
×
- +
RMB 4,661.25
数量 1-10
RMB 4,661.25
数量 11+
RMB 4,195.13
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
10-5
涂层规格:
Rabs >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, s-pol)
Rabs >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, p-pol)
涂层:
UHR Dielectric Mirror (750-1000nm)
镀膜类型:
Dielectric
入射角 (°):
45
有效孔径 CA(mm):
24.13
边缘:
Ground
平行度(弧分):
<3
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Flat Mirror
波长范围 (nm):
750 - 1100

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在宽波段可见光或近红外波长范围内反射率 > 99.8%。
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • λ/10 表面平整度

在需要低反射损耗的应用中, 超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜是与宽带 激光器照明光源 配套使用的理想选择。这些反射镜采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的激光级基片,以最大程度地降低散射影响。这些反射镀有耐用的介质镀膜,在整个可见光(400-750nm)或近红外(740-1100nm)光谱中,其平均反射率大于99.8%,不受偏振影响。超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜采用高质量的熔融石英基片,具有低热膨胀系数的特点。

镀膜说明:通过光腔衰荡光谱技术(CRDS)在 532nm、632.8nm 和 1064nm 处进行了测量和验证。规格可能无法在传统的分光光度计设备上进行验证。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×