eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 2 产品

UF Pol 25.4MM, 72 Deg, 1030NM R

产品编码 #88-238 Clearance
×
RMB 2,007.16
数量 1
RMB 2,007.16
含税批量价格
索取报价
类型:
Linear Polarizer
设计波长 DWL (nm):
1030
消光比:
60:1
对比度 :
Rs:Rp >60:1
有效孔径 CA(mm):
22.86
波长范围 (nm):
980 - 1090
表面质量:
20-10
直径 (mm):
25.40
有效孔径 (%):
90.00
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.1
平行度(弧分):
<1
入射角 (°):
72 ±2
Damage Threshold, Pulsed:
Typical: 5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
反射 (%):
Rs >85 / Rp <1
表面平整度:
λ/6
传输波前,P-V (λ):
<λ/6
构造 :
Thin Film Dielectric
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 适用于 Ti:Sapphire 和掺镱激光器
  • 200 fs、800nm 下的损伤阈值高达 0.3 J/cm2
  • 经过优化,适合以最小分散分离 S 和 P

超快薄膜偏光镜采用薄膜镀膜技术,能够在近红外 (NIR) 波长范围中提供最佳性能。超快薄膜偏光镜具有高损伤阈值,使其成为高功率激光器 — 包括 Ti: Sapphire 和掺镱 激光来源的理想之选。透射偏光镜的两面均镀有偏振膜,而放射偏光镜的入射面和出射面则分别镀有偏振膜和增透膜。

Laser Optics

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×