爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 154 产品

WP MO 25.4mm/15mm CA 1/4W 514.5nm

库存 #43-690
RMB 2,310.00
数量 1-5
RMB 2,310.00
数量 6
RMB 1,980.00
批量价格
索取报价
延迟性:
λ/4
延迟性容差:
±λ/200
设计波长 DWL (nm):
514.5
有效孔径 CA(mm):
15.00
直径 (mm):
25.40
类型:
Multiple Order Waveplate
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10
涂层:
Laser V-Coat (514.5nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 514.5nm
构造 :
Crystalline
防护罩容差 (mm):
+0/-0.25
平行度(弧秒):
0.5
基底:
Crystal Quartz
厚度 (mm):
7.80
温度系数 (λ/°C):
0.0015

Regulatory Compliance

Reach 181:

产品系列说明

  • 零级及多级波片
  • λ/4 和 λ/2 延迟性
  • 安装于黑色阳极电镀铝框中
  • 零级聚合物波片 另外也备有

石英波片(相位延迟片)备有多级及零级型号可供选择,适用各种应用。多级波片适合波长偏离波片设计波长少于 ±1% 的应用。对于偏离超过 ±1% 的应用,建议使用零级波片,这类波片具有更大的带宽,对温度变化较不敏感。为简化系统整合,快光轴在支架边缘标出。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×