爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 130 产品

TECHSPEC OAPM 30 DEG 25.4 X 54.4 PROT ALUM 175A

库存 #47-085 Clearance
×
RMB 1,353.00
×
数量 1-10
RMB 1,353.00
数量 11
RMB 1,285.35
批量价格
索取报价
类型:
Off-Axis Parabolic Mirror
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
镀膜类型:
Metal
有效焦距 EFL (mm):
54.45
焦距容差 (%):
±1
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
偏离角度 (°):
30
母焦距 PFL (mm):
50.8
面形计算 (RMS):
λ/8
表面粗糙度(埃):
<175 RMS
波长范围 (nm):
400 - 2000
表面质量:
80-50
基底:
Aluminum 6061-T6
Y 偏移 (mm):
27.22
反射波前, RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

品名

If scattering is a concern, consider our Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×