爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 6 产品

25MM RND MTD WIRE GRID LINEAR POL

Round Mounted Wire Grid Linear Polarizer

Round Mounted Wire Grid Linear Polarizer

库存 #34-318
RMB 4,116.75
数量 1-10
RMB 4,116.75
数量 11
RMB 3,291.75
数量 11+
索取报价
支架:
Mounted
涂层规格:
AR: BBAR <1% Reflectance 400 - 700nm on Back of Substrate and Both Sides of Cover Glass
表面质量:
80-50
对准公差 (°) :
±1.0
工作温度 (°C):
-40 to +200
基底:
Corning Eagle XG
厚度 (mm):
5.80
基片厚度(mm):
1.53
有效孔径 CA(mm):
19.0
直径 (mm):
25.00
消声系数:
100:1 @ 450nm, 200:1 @ 550nm, 340:1 @ 650nm
构造 :
Wire Grid
波长范围 (nm):
420 - 700
透射率 (%) :
90 (typical @ 550nm)
传输容差 (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
尺寸容差 (mm):
±0.2
厚度容差 (mm):
±0.20
入射角 (°):
0 ±20
类型:
Linear Polarizer
热膨胀:
31.7 x 10-7/°C
注意 :
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 反射 S 偏振光
  • 传输 P 偏振光
  • 适合高温环境

金属线栅偏光镜,在两个玻璃窗口间嵌入细铝线™薄层。金属线栅偏光镜是偏光膜和分格全像偏光镜的替代产品,可提供高传输率和最大的工作温度。当在正常入射条件下使用时,该偏光镜在 ±25° 的锥角下保持恒定性能。参考标记可显示偏光轴和盖玻璃侧

注意: 为确保最佳性能,输入光线应朝向盖玻璃侧。

金属线栅偏光镜的构造如下:将细金属线™ 附于第一个窗口,然后将薄盖玻璃盖在金属线栅表面,保护金属线免受损坏。光线将通过线栅面的双折射性质而被偏振。在入射光到达线栅时,P 偏振光将接触到电介质并被透射过去,而 S 偏振光则会接触到反射镜并被反射。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×