爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 14 产品

直径21mm ,英制厚度规,接触式分划板

Thickness Guage

Thickness Guage

库存 #32-256
RMB 495.00
数量 1-1
RMB 495.00
数量 2
RMB 453.75
批量价格
索取报价
角度容差(弧秒):
±1
直径 (mm):
21.00 ±0.05
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
2.28
厚度容差 (mm):
±0.127
类型:
English Thickness Gauge
线间精度(μm):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:

品名

English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 15 line widths from 0.002" to 0.016" in 0.001" increments.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×