• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 3 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
20mm Diameter 未镀膜,金属化蓝宝石 窗口片

产品编码 #66-380
RMB 1,172.38
×
数量 1
RMB 1,172.38
含税批量价格
索取报价
色散系数 (vd):
72.24
有效孔径 (%):
≥90
直径 (mm):
20.00 ±0.10
厚度 (mm):
2.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
边缘:
Chrome, Nickel, and Gold
折射率 nd:
1.77
平行度(弧分):
≤3.5
泊松比 :
0.27
可焊性:
MIL-STD-883
基底:
Sapphire (Al2O3)
表面平整度:
表面质量:
80-50
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
Specialty Window
波长范围 (μm):
0.2 - 5.5
波长范围 (nm):
200 - 5500
杨氏模量 (GPa) :
435
努氏硬度 (GPa):
1900

合规性

产品系列说明

  • 高精度的蓝宝石基片
  • 可对金属膜边缘进行焊接
  • 在0.4 - 5.5μm之间的透射率超过80%

TECHSPEC®金属化蓝宝石窗口片是使用铬合金、镍合金镀在蓝宝石窗口片的边缘制作而成。这个含有金属膜的边缘可直接焊接或连接到光学机械装配上,以将两者密封起来。密封的光学窗口片可用于不同的应用中,包括红外成像系统到医疗设备。由铬合金、镍和金镀成的边缘符合MIL-STD-883可焊性标准。针对OEM要求,我们还提供了其他如锗和硫化锌等的IR材料的定制边缘金属膜。有关详情,请联系我们的销售团队

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×