爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 57 产品

19mm直径X55mm焦距,1级,平凸透镜

库存 #32-698 Clearance
×
RMB 70.13
数量 1
RMB 70.13
数量 2
RMB 49.09
批量价格
索取报价
直径 (mm):
19.00
有效焦距 EFL (mm):
55.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.89
数字孔径 NA:
0.17
类型:
Plano-Convex Lens

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

平凸 (PCX) 透镜带有一个平面和一个外凸镜面。具有正焦距,是成像应用中聚集和对焦光线的理想选择。

1 - 24.9mm 试验级平凸 (PCX) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×