双凸透镜,19mm直径 x 28mm焦距,2级

×
产品编码 #74-189 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 87.70
数量 1+
RMB 87.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
19.00
有效焦距 EFL (mm):
28.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.47
数字孔径 NA:
0.34
类型:
Double-Convex Lens

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

双凸 (DCX) 透镜具有两个外凸镜面,焦距为正,用于 1:1 成像和多元件系统。

15 - 19.9mm 试验级双凸 (DCX) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号