爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

1.86" x 1.63",光纤背光照明器 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 2 产品

1.86" x 1.63",光纤背光照明器

1.86

1.86" x 1.63", Fiber Optic Backlight, #54-228

产品编码 #54-228
RMB 5,580.51
数量 1
RMB 5,580.51
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
接收角(°):
68.00
长度(英寸):
Fiber: 48
数字孔径 NA:
0.55
光纤直径 (μm):
50.00
构造 :
Black Anodized Aluminum Housing
敛集率 (%) :
83.00
传输损失 :
10% per Feet @ 600nm
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-944
MX: #66-905
波长范围 (nm):
400 - 2000
几何:
Backlight

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×