爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 31 产品

双凸透镜,18.3mm直径 x 15mm焦距,1级

产品编码 #74-013 Clearance
×
RMB 82.50
数量 1
RMB 82.50
数量 2
RMB 57.75
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
18.30
有效焦距 EFL (mm):
15.00
有效焦距/有效孔径直径比:
0.82
数字孔径 NA:
0.61
类型:
Double-Convex Lens

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

双凸 (DCX) 透镜具有两个外凸镜面,焦距为正,用于 1:1 成像和多元件系统。

15 - 19.9mm 试验级双凸 (DCX) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×