eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 87 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1600nm 50mm直径,光密度2.0,短波通滤光片

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

产品编码 #84-664 Clearance
×
RMB 1,638.50
×
数量 1
RMB 1,638.50
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
截止波长 (nm):
1600.00
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
类型:
Shortpass Filter
截止波长 (nm):
1700 - 2025
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
810 - 1540
有效孔径 (%):
80.00
传输波前,P-V (λ):
λ/4
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
810 - 2025

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

我们的TECHSPEC® OD 2.0 短波通滤光片经过精心设计,可明确区分透射和反射,因此在多种应用中极为实用。这些滤光片可用于多种截止波长,非常适用于荧光应用、光谱分析应用、以及结合长波通滤光片实现定制有效带通滤光片的应用。凭借 85% 的平均透射率和 2.0 的平均拦截光密度,可在机器视觉和度量应用中实现出众的对比度。背面的单层增透膜可提高各个滤光片的效率。

标题  比较 产品编码  含税价格 Buy
50/50.8mm精密万向调整架 #55-000 RMB 3,461.34
数量 5+ RMB 3,115.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0mm Kinematic镜片夹具 #55-004 RMB 1,933.43 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50/50.8mm Kinematic镜片夹具 #55-005 RMB 2,416.79 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 #55-457 RMB 2,064.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50/50.8mm直径(带测微计)动态调整反射镜固定架 #56-326 RMB 2,580.64 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
2“直径,光学元件组件 #36-465 RMB 817.20
数量 10+ RMB 737.33 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,50/50.8mm直径光学孔径,2个调节螺丝 #58-852 RMB 974.91
数量 5+ RMB 878.64 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,50/50.8mm直径光学孔径,3个调节螺丝 #58-855 RMB 1,138.76
数量 5+ RMB 1,026.11 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 #64-567 RMB 409.63
数量 10+ RMB 368.66 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 #64-568 RMB 409.63
数量 10+ RMB 368.66 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount #13-778 RMB 5,611.86
数量 5+ RMB 5,331.27 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 #62-957 RMB 2,054.27
数量 5+ RMB 1,951.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 #62-960 RMB 4,055.29
数量 5+ RMB 3,852.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-867 新信息
×
RMB 647.21
数量 10+ RMB 614.44 索取报价
  • 6-10 天
    ×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×