爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 45 产品

双凹透镜,15mm直径 x -21mm焦距,2级

库存 #31-550 Clearance
×
RMB 37.13
数量 1-1
RMB 37.13
数量 2
RMB 25.99
批量价格
索取报价
直径 (mm):
15.00
有效焦距 EFL (mm):
-21.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.4
数字孔径 NA:
0.36
类型:
Double-Concave Lens

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

双凹 (DCV) 透镜具有内凹镜面和负焦距。用于缩像和发散光线。

试验级双凹 (DCV) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×