爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 220 产品

TECHSPEC 平凸透镜,15mm直径x 60mm焦距,MgF2镀膜

库存 #45-436
RMB 255.75
×
数量 1-9
RMB 255.75
数量 10
RMB 230.18
批量价格
索取报价
直径 (mm):
15.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
60.00
后焦距 BFL (mm):
58.65
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基底:
N-BK7
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
2.05
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
1.13
半径 R1 (mm):
31.11
有效孔径 CA(mm):
14.0
有效焦距/有效孔径直径比:
4
数字孔径 NA:
0.13
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×