eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 23 产品

150x150mm 左旋圆偏振光膜

产品编码 #88-088
RMB 563.59
×
数量 1-5
RMB 563.59
数量 6
RMB 450.87
含税批量价格
索取报价
构造 :
Polarizing Film
尺寸 (mm):
150.0 x 150.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-1.0
厚度 (mm):
0.270 ±0.04
透射率 (%) :
42.00
波长范围 (nm):
400 - 700
类型:
Left-Handed Circular Polarizer
Polarization Efficiency (%):
>99.90
工作温度 (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 透射率超过42%
  • 备有料和膜基片材质供选择
  • 备有左旋及右旋偏振两种设计

圆偏振器 (CP42HE and CP42HER) 非常适用于减少各种成像应用中的眩光,以及提高显示器在光亮环境中的可见性。这些圆偏振器能为波长介于400 – 700nm的可见光提供卓越的透射率。塑料基片能提高该产品的耐久性能,而膜基片则能提高灵活性,并根据应用需求轻松裁剪。圆偏振器备有左旋(CP42HE) 及右旋 (CP42HER) 偏振两种设计供选择。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×