爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 33 产品

150lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇测试片

库存 #38-564
RMB 1,856.25
数量 1-5
RMB 1,856.25
数量 6
RMB 1,670.63
批量价格
索取报价
涂层:
Vacuum Deposited Chrome
频率 (lp/mm):
150.00
基底:
Float Glass
长度(英寸):
3.00
光密度 OD:
3.00
模型大小 (mm):
12.7 x 25.4
厚度 (mm):
1.10
宽度(英寸):
1.00

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 用来评估鉴别率,视场畸变以及等焦稳定性
  • 可用来做分划板和测量视场用
  • 可选碱石灰玻璃,熔融石英,以及背面带荧光材料的熔融石英

加强版的朗奇刻蚀法制荧光测试片有着独到的特点,宽带荧光膜,在365nm和550nm波长时受激辐射,本分辨率测试片可测UV光照明的仪器的分辨率,特别是生物显微镜。本图案印在玻璃片的后部,因此,对焦面和镀膜层在同一平面上,每片测试片都标有每毫米线对数(lp/mm),印在性质比较稳定1.1毫米的熔融石英片上。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×