爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 159 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
1375nm中心波长,12.5mm直径 镀硬膜,光密度4,50nm带宽,滤光片

产品编码 #87-854
RMB 1,278.75
×
数量 1-5
RMB 1,278.75
数量 6
RMB 1,023.00
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
1375.00
中心波长 CWL 容差 (nm):
±5
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±5
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Hard Coated
透射率 (%) :
>90
阻断波长范围 (nm):
200 - 1800
有效孔径 CA(mm):
8.5
表面质量:
80-50
Mount Thickness (mm):
5.0
基底:
Optical Glass
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5
类型:
Bandpass Filter

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片

OD 4 50nm镀加硬膜的带通滤光片非常适合在广泛的成像应用中消除不需要的背景噪声并增强信噪比,其中包括机器视觉检测、荧光显微镜和各种生物技术仪器。有别于需要使用多个基片和镀膜制造的传统滤光片,这些镀加硬膜的滤光片仅采用单个基片制造。与传统镀膜滤光片相比,镀加硬膜并采用单基片制造的滤光片能够提供更深的截止、更高的透射率以及更陡的斜率。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×