eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 2 产品

1300nm CWL, 30nm Bandwidth, 25mm Diamete

产品编码 #65-766 Clearance
×
RMB 409.22
数量 1
RMB 409.22
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
1300.00
半峰全宽 FWHM (nm):
30.00
最小传输 (%):
70.00
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Traditional Coated
阻断波长范围 (nm):
200 - 1500
表面质量:
80-50
角度灵敏度:
Intended for Collimated Input
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
7.5
类型:
Bandpass Filter
生产商:
EO

合规性

RoHS:

产品系列说明

  • 常用二极管、气体和固定状态的激光线
  • 每条激光线的各种带宽
  • 带通外的卓越阻隔

我们的激光线干涉滤光片具有多种带宽和传输值,适合多种激光应用。低至1.0nm的超窄带宽是消除激光源噪声自发发射的理想选择。宽带宽是检测激光时消除背景噪声的理想选择,可提高系统的信噪比。所有滤光片均可安装在12.5mm、12.7mm、25mm或25.4mm直径的环中,便于操作,使其成为OEM系统集成的理想选择. 滤光片也可以轻松安装到我们的C接口加厚透镜安装座中.

激光光学元件

标题  比较 产品编码  含税价格 Buy
25/25.4mm Kinematic镜片夹具 #55-003 RMB 1,577.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25/25.4mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 #55-456 RMB 1,691.76 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
40mm镜片调整支架 #03-676 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-529 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 #03-668 RMB 417.82
数量 10+ RMB 376.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
1“直径,光学元件组件 #36-461 RMB 645.16
数量 10+ RMB 581.67 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,2个调节螺丝 #58-851 RMB 811.06
数量 5+ RMB 731.18 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 #58-854 RMB 892.98
数量 5+ RMB 804.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 #64-560 RMB 313.36
数量 10+ RMB 282.65 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 #36-410 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 #36-411 RMB 647.21 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 #36-414 RMB 442.40 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 #13-787 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 #13-788 RMB 131.08 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount #13-776 RMB 3,039.42
数量 5+ RMB 2,887.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-956 RMB 1,845.36
数量 5+ RMB 1,753.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 #62-959 RMB 3,627.23
数量 5+ RMB 3,264.72 索取报价
  • 6-10 天
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-077 新信息
×
RMB 1,065.03
数量 5+ RMB 958.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-866 新信息
×
RMB 319.51
数量 10+ RMB 303.12 索取报价
  • 6-10 天
    ×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×