查看此系列 170 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS LASER GRADE PCX 12 X 18 266NM

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
产品编码 #67-939 其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,517.03
数量 1-5
RMB 1,517.03
数量 6+
RMB 1,289.90
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
18.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
15.23
涂层:
Laser V-Coat (266nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 266nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.41
半径 R1 (mm):
8.25
有效孔径 CA(mm):
10.2
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
数字孔径 NA:
0.33
损伤阈值 脉冲:
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
设计波长 DWL (nm):
266
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 10ns

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 保证激光损伤阈值
  • 10-5 表面质量
  • λ/10 表面精度

TECHSPEC® 激光级平凸透镜专为高能 Nd:YAG 激光应用而设计,包括激光切割,机器加工和焊接等。精密熔融石英基片具有 / 10 表面精度和 10-5 表面质量,可确保实现低散射和出色的透射波前性能. TECHSPEC® 激光级平凸透镜可提供无镀膜或具有各种高激光损伤阈值抗反射 (AR) 镀膜的不同选项。镀膜适用于最常见的 Nd:YAG 激光波长,以确保最大激光通量。

激光光学元件

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径12毫米 Fixed #64-555 RMB 347.48
数量 10+ RMB 312.73 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×