爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 165 产品

TECHSPEC 双凸透镜 ,12mm直径 X 48mm焦距, VIS 0镀膜,边缘涂黑

库存 #47-363-INK
RMB 375.38
×
数量 1-9
RMB 375.38
数量 10
RMB 337.84
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
47.09
有效焦距 EFL (mm):
48.00
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
基底:
N-BK7
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
2.74
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1=-R2 (mm):
49.14
有效孔径 CA(mm):
11.00
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.13
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

产品系列说明

双凸镜片(DCX)两面都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,也可用于复杂光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×