爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 24 产品

TECHSPEC 12.5mm直径,45度入射角,黄色二向色滤光片

库存 #66-243
RMB 536.25
×
数量 1-10
RMB 536.25
数量 11
RMB 429.00
批量价格
索取报价
入射角 (°):
45.00
涂层:
Traditional Coated
颜色:
Yellow
截止波长 (nm):
520.00
直径 (mm):
12.50
基底:
N-BK7
反射 (%):
Rabs = 50% @ 520nm
Ravg > 98% @ 550 - 725nm
反射波长 (nm):
550 - 725
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.20
透射率 (%) :
90.00
传输波长 (nm):
400 - 495
类型:
Dichroic Filter
波长容差 (nm):
±15
平行度(弧分):
<1
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
90.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波长范围 (nm):
400 - 725
表面平整度:
λ/4

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 反射特定的颜色而透射其余的可见光谱
  • 比较适合色彩分离应用
  • 高精度BK7基板

反射式二向色滤光片可用于45°入射,可反射特定的波长而透射其余的可见光。爱特蒙特光学的反射式二向色滤光片比其它公司的同类产品性能更优越,基体材料质量更高。在特定波长处反射率超过98%, 其余波段超过90%。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×