爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 24 产品

TECHSPEC LENS CYL 12.5 DIA X 75 FL 532NM CTD

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

库存 #33-225
RMB 639.38
数量 1-5
RMB 639.38
数量 6
RMB 511.50
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
75.00
后焦距 BFL (mm):
73.68
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
涂层:
Laser V-Coat (532nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
Ravg <1.5% @ 495 - 570nm
边缘厚度 ET (mm):
1.49
有效焦距/有效孔径直径比:
6.00
焦距容差 (%):
±3
注意 :
Coating: 532nm V-Coat
数字孔径 NA:
0.08
半径 R1 (mm):
38.76
表面质量:
60-40
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (μm):
0.495 - 0.570
波长范围 (nm):
495 - 570

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 圆形尺寸,易于集成
  • 只在一个方向聚焦光线
  • 具有在普通激光波长使透射率最大化的镀膜

TECHSPEC® 激光线平凸(PCX)柱面透镜设计用于需要激光光线只在一个方向上聚焦的应用。这款柱面透镜可用于将光聚焦到一个狭缝或行扫描检测器,并具有圆形尺寸以促进系统集成。此外,TECHSPEC® 激光线平凸PCX柱面透镜可以成对使用,用来对二极管激光器的输出进行准直和环化。为常见激光波长提供多种增透膜选择,并在激光输出波长提供小于0.25%的反射率。

激光光学元件

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×