eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 4 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm直径 x 50mm焦距,消色差柱面镜

产品编码 #68-161
RMB 3,347.63
数量 1
RMB 3,347.63
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
50.00
后焦距 BFL (mm):
46.39
中心厚度 CT 1 (mm):
4.0
中心厚度 CT 2 (mm):
2.0
中心厚度容差 (mm):
±0.2
基底:
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.13
半径 R1 (mm):
24.97
半径 R2 (mm):
-24.97
半径 R3 (mm):
-119.88
表面质量:
40-20
类型:
Cylinder Lens, Achromatic
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

产品系列说明

  • 将光聚焦在同一个维度上
  • 设计可最大程度减少球差和色差
  • 适于构建宽带线光源

我们的TECHSPEC® 消色差柱面透镜的设计和功能与标准柱面透镜相似,但该产品还具备额外的优势,即能够减少影像平面的球差和色差。当用于单色光源时(例如激光二极管),消色差柱面透镜可形成比原来尺寸小50-90%的斑点(取决于所采用的透镜数值孔径)。当用于宽带光源时,透镜会最大程度减少色差,并产生较少色散的集中线条或清晰的不规则形状影像。

正柱面透镜非常适合用于只需在一个维度上放大的应用。球面透镜能够以对称的方式聚焦入射光线,柱面透镜则只能在同一个维度上达到相同的功能。一般应用包括使用激光二极管产生线条、将发散光束聚焦到线性检测器阵列,或使用柱面透镜对准直和环化激光二极管的输出。

消色差柱面透镜是一种由正低折射率(冕牌)和负高折射率(火石)胶合而成的双合透镜。这两种材料专门设计以一起使用,从而减少球差和色差。双合设计所提供的额外设计自由,也进一步优化了性能。因此,相较于相等直径和焦距的单片透镜,消色差透镜具显著优势。

技术信息

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×