爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 15 产品

TECHSPEC 125mmX125mm未镀膜, Gorilla 玻璃窗口片

库存 #33-003
RMB 370.84
×
数量 1
RMB 370.84
批量价格
索取报价
有效孔径 (%):
90.00
直径 (mm):
125.00
尺寸容差 (mm):
±0.2
厚度 (mm):
2.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.88
杨氏模量 (GPa) :
76.7
密度 (g/cm3):
2.43
折射率 nd:
1.5
泊松比 :
0.21
基底:
Gorilla® Glass
表面质量:
40-20
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 经化学钢化的拉制玻璃
  • 高度抵抗表面刮痕
  • 电子显示的理想选择

Gorilla® 玻璃窗口片经过化学钢化以减少表面瑕疵范围的扩展。这些轻薄的窗口片提供优质的表面质量和卓越的抗刮性。它们可实现大于90%的透射效果(介于350至600nm),非常适合用于消费者和工业应用中的电子显示保护盖。

Gorilla® 玻璃窗口片广泛用作高端显示设备如便携式电脑、电视和移动电话的保护玻璃盖。其耐用的构造,使其成为条件最为严苛的应用的理想选择。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×