高级照明高强度图案投影射灯能提供可达 2,000 勒克斯的高强度 LED 群,以实现聚焦的均匀照明。这些 LED 灯投影仪包括由以下五种图案组成的分划板套件:单线、八线、十字线、网格和边缘。这些射灯的构造具有大型散热器,从而能改善热管理,以便在提高亮度的同时保持安全的操作温度。高级照明高强度图案投影射灯与 2/3” 大小的 C 接口透镜兼容,非常适用于机器视觉检测应用(例如边缘检测、定位偏移和评估地形)。
注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887 和 #89-555(另售)。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2021, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号