eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 159 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1225nm中心波长,12.5mm直径 镀硬膜,光密度4,50nm带宽,滤光片

×
产品编码 #87-851
- +
RMB 1,728.90
数量 1-5
RMB 1,728.90
数量 6+
RMB 1,550.93
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads

规格

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0
带宽 (nm):
45
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
8.5
中心波长 CWL (nm):
1225.00
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
>90
类型:
Bandpass Filter
阻断波长范围 (nm):
200 - 1800
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:

产品介绍

产品系列说明

  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片

OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片非常适合在广泛的成像应用中消除不需要的背景噪声并增强信噪比,其中包括机器视觉检测、荧光显微镜和各种生物技术仪器。有别于需要使用多个基片和镀膜制造的传统滤光片,这些镀加硬膜的滤光片仅采用单个基片制造。与传统镀膜滤光片相比,镀加硬膜并采用单基片制造的滤光片能够提供更深的截止、更高的透射率以及更陡的斜率。

技术信息

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Compatible Mounts

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
12.5/12.7mm 光学直径, SM05 薄型镜架, M4 Fixed #13-789 RMB 144.08
数量 5+ RMB 137.30 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm 光学直径, SM05 薄型镜架, 8-32 Fixed #13-790 RMB 144.08
数量 5+ RMB 137.30 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 RMB 330.53
数量 10+ RMB 313.58 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm L- 槽形方位装置 Fixed #36-416 RMB 415.28 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm侧面法兰方位装置 Fixed #36-418 RMB 415.28 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-668 RMB 474.60
数量 10+ RMB 419.51 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 Fixed #36-605 RMB 593.25
数量 10+ RMB 525.45 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,12.5/12.7mm直径光学孔径,2个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-850 RMB 661.05
数量 5+ RMB 594.95 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm L- 槽形和转向方位装置 Adjustable - Rotary #36-417 RMB 690.71 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,12.5/12.7mm直径光学孔径,3个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-853 RMB 737.33
数量 5+ RMB 663.59 索取报价
  • 有现货
    ×
SM12.5毫米光学调整架 2螺钉 Adjustable - Tip-Tilt #34-720 RMB 737.33
数量 5+ RMB 663.59 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 762.75
数量 10+ RMB 686.48 索取报价
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 762.75
数量 10+ RMB 686.48 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
SM12.5毫米光学调整架 3螺钉 Adjustable - Tip-Tilt #34-721 RMB 805.13
数量 5+ RMB 724.61 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 830.55
数量 10+ RMB 745.80 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 830.55
数量 10+ RMB 745.80 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 855.98
数量 10+ RMB 771.23 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 1,144.13 索取报价
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 RMB 1,152.60
数量 5+ RMB 1,017.00 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-955 RMB 1,966.20
数量 5+ RMB 1,864.50 索取报价
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 RMB 2,025.53
数量 5+ RMB 1,923.83 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 RMB 2,178.08
数量 5+ RMB 2,067.90 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 RMB 3,017.10
数量 5+ RMB 2,661.15 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm精密万向调节架 Adjustable - Gimbal #84-640 RMB 3,161.18
数量 5+ RMB 2,847.60 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 RMB 3,228.98
数量 5+ RMB 3,067.95 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×