爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 20 产品

1200槽/mm, 边长12.7mm正方形, 设计波长1000nm近红外 刻划衍

库存 #43-851
RMB 1,039.50
×
数量 1-10
RMB 1,039.50
数量 11
RMB 935.55
批量价格
索取报价
槽/mm:
1200
波长范围 (nm):
700 - 1100
闪耀角:
36° 52'
尺寸 (mm):
12.7 x 12.7
尺寸容差 (mm):
±0.5
有效孔径 (%):
90.00
涂层:
Bare Gold
构造 :
Ruled Grating
设计波长 DWL (nm):
1000
槽方向 :
Parallel to Short Dimension
基底:
Float Glass
厚度 (mm):
6.00
类型:
Reflective Diffraction Grating

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 比镀铝光栅效率提高了15 to 20% (0.7-1.1微米)

刻划式镀金版商用光栅的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纤脉冲压缩以及使用硅探测器进行光谱设置等。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×