查看此系列 17 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

11.2mm CA, 24mm FL, Mounted MgF2 Coated Plano-Convex Lens

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
产品编码 #12-917
- +
RMB 516.98
数量 1-5
RMB 516.98
数量 6+
RMB 439.85
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
有效焦距 EFL (mm):
24.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
MgF2 (400-700nm)
类型:
Plano-Convex Lens
波长范围 (nm):
400 - 700
从防护罩起计的后焦距 BFL (mm) :
22.15
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 CA(mm):
11.2
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
边缘厚度 ET (mm):
1.25
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
12.42
表面质量:
40-20
Lens Included:
Mount Included:
接口直径:
30.0
延展长度 (mm):
5.6
总长度 (mm):
9.6
螺纹类型:
C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 已预先封装在带刻字 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 采用增透膜,在 400 - 700nm 的范围内每个表面的反射率小于 1.75%
  • 另有未封装版提供

TECHSPEC® 封装版 MgF2 镀膜平凸 (PCX) 透镜指的是预先安装在 C 接口外壳中的 TECHSPEC MgF2 镀膜平凸 (PCX) 透镜,以简化它们与光学系统的集成。每个外壳上都刻有透镜的焦距,以及库存编号,以便易于识别。TECHSPEC 带封装MgF2 镀膜 PCX 透镜采用 MgF2 增透膜,在可见光波长范围内每个表面的反射率小于 1.75%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×