118mm镜片调整支架

110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666

×
产品编码 #03-666 6-10 工作日
×
- +
RMB 969.54
数量 1-9
RMB 969.54
数量 10+
RMB 872.59
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fixed
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
8.0 - 118.0
高度 (mm):
162.0
厚度 (mm):
12.70
宽度 (mm):
140.00
构造 :
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
¼-20

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于快速、精确定位圆形光学元件
  • 可安装直径达 118mm 的光学元件
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹

这些英制条形支架由黑色阳极电镀铝制造,并采用钢制导轨,可快速精确地安装各种尺寸的圆形光学元件。若要安装到试验板上,需要使用 接杆接杆支架

技术信息

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号