eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 5 产品

显微目镜分划板,10mm边长方格/边长10等分,19mm直径

产品编码 #62-054 Clearance
×
RMB 1,269.84
数量 1-4
RMB 1,269.84
数量 5+
RMB 1,146.95
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
19.00 +0.0/-0.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
线宽 (mm):
0.012
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
整体精度 (μm):
±3
线宽公差 (mm) :
± 0.003
中心偏(mm) :
0.1
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

品名

19mm version is not numbered or lettered.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×